Connettore per giunti - ST-8EP1N8A9K02S - 1618740

La figura mostra la versione a 8 poli.

Connettore per giunti, diritto, Bloccaggio SPEEDCON, M17, numero poli: 5+3+PE, tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, schermata: sì, diametro cavi: 3,5 mm ... 5,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Dimensioni ridotte: ideale per dispositivi compatti
  • Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
  • Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
  • Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1618740
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ABRCEI -
Pagina catalogo Pagina 137 (C_2_2017)
GTIN 4046356811217
Peso per pezzo (confezione esclusa) 33,000 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi