Connettore per giunti - ST-3EP1N8A9K04S - 1618690

Connettore per giunti, diritto, Bloccaggio SPEEDCON, M17, numero poli: 3+PE, tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, schermata: sì, diametro cavi: 9 mm... 11,2 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Dimensioni ridotte: ideale per dispositivi compatti
  • Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
  • Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
  • Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1618690
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key ABRCEI -
Pagina catalogo Pagina 137 (C_2_2017)
GTIN 4046356811095
Peso per pezzo (confezione esclusa) 31,100 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi