Connettore per cavi - ST-7EP1N8A8K03S - 1618639

Connettore per cavi, diritto, Bloccaggio SPEEDCON, M17, numero poli: 7+PE, tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, schermata: sì, diametro cavi: 5 mm... 9,2 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Dimensioni ridotte: ideale per dispositivi compatti
  • Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
  • Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
  • Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1618639
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key ABRCEH -
Pagina catalogo Pagina 136 (C_2_2017)
GTIN 4046356792462
Peso per pezzo (confezione esclusa) 31,900 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi