Connettore per apparecchi posteriore - RC-07S1NA2H000 - 1618494

La figura mostra la versione a 12 poli

Connettore per apparecchi posteriore, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 6, tipo contatti: femmina, Connessione a saldare, O-ring assiale, Fissaggio centrale M25 x 1,5, Spessore della parete min.: 0,8 mm, Spessore della parete max.: 6,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1618494
Pezzi/conf. 12 PZ
Sales key ABRAAF -
Quantità di ordinazione minima 12 PZ
GTIN 4046356977777
Peso per pezzo (confezione esclusa) 44,440 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi