Connettore per apparecchi posteriore - RC-63P1NC2H000 - 1618301

La figura mostra la versione a 12 poli

Connettore per apparecchi posteriore, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 6+3, Tipo contatti: Maschio, Connessione a saldare, O-ring assiale, Fissaggio centrale M25 x 1,5, Spessore della parete min.: 0,8 mm, Spessore della parete max.: 6,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1618301
Pezzi/conf. 12 STK
Sales key ABRAAF -
GTIN 4046356859271
Peso per pezzo (confezione esclusa) 44,440 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi