Connettore per cavi - SF-5ES1N8A8LDLS - 1618202

La figura illustra la versione 4+3+PE

Connettore per cavi, Bloccaggio SPEEDCON, M23, numero poli: 5+PE, tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare, schermata: sì, diametro cavi: 7,5 mm... 18 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
  • Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
  • Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile il diametro conduttore 7,5 mm ... 18 mm
  • Stampati, con cavi preconfezionati su uno o entrambi i lati
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1618202
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key ABRCBH -
Pagina catalogo Pagina 152 (C_2_2017)
GTIN 4046356584418
Peso per pezzo (confezione esclusa) 125,600 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi