Connettore per cavi - SF-5ES1N8A80A3S - 1618196

La figura illustra la versione 4+3+PE

Connettore per cavi, diritto, corto, Bloccaggio SPEEDCON, M23, numero poli: 5+PE, tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare, schermata: sì, diametro cavi: 11 mm ... 14 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
  • Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
  • Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori
  • Stampati, con cavi preconfezionati su uno o entrambi i lati
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1618196
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ABRCBH -
Pagina catalogo Pagina 152 (C_2_2017)
GTIN 4046356584449
Peso per pezzo (confezione esclusa) 97,720 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi