Passaparete - ST-17P1N8ACK04S - 1617873

La figura mostra la versione a 8 poli

Passaparete, Bloccaggio SPEEDCON, M17, numero poli: 17, tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, Guarnizione piatta, 4x Ø 3,2, schermata: sì, misura flangia: 25,75 mm x 25,75 mm, diametro cavi: 9 mm ... 11 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Dimensioni ridotte: ideale per dispositivi compatti
  • Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
  • Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
  • Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori
  • Personalizzato, adatto per il montaggio anteriore e posteriore

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1617873
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ABRBEK -
Pagina catalogo Pagina 62 (C_2_2017)
GTIN 4046356708869
Peso per pezzo (confezione esclusa) 44,700 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi