Passaparete anteriore - RC-09S1N8AB1NY - 1617796

Passaparete anteriore, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 8+1, Tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare, Guarnizione piatta, 4x Ø 3,2, Spessore della parete min.: 3 mm, Spessore della parete max.: 7 mm, Diametro cavo: 7,5 mm ... 9,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1617796
Pezzi/conf. 20 STK
Sales key ABRAAE -
GTIN 4046356739917
Peso per pezzo (confezione esclusa) 76,870 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi