Connettore per cavi - ST-8ES1N8A8003 - 1613619

La figura mostra la versione a 4 poli (3+PE)

Connettore per cavi, diritto, Bloccaggio a vite, M17, numero poli: 5+3+PE, tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare, schermata: sì, diametro cavi: 5 mm ... 8 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
  • Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
  • Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori
  • Stampati, con cavi preconfezionati su uno o entrambi i lati

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1613619
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ABRCAA -
Pagina catalogo Pagina 141 (C_2_2017)
GTIN 4046356442299
Peso per pezzo (confezione esclusa) 62,800 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi