Connettore per cavi - ST-6EP1N8A8004S - 1613561

La figura mostra la versione a 4 poli (3+PE)

Connettore per cavi, diritto, Bloccaggio SPEEDCON, M17, numero poli: 6+PE, tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, schermata: sì, diametro cavi: 8 mm ... 10 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
  • Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
  • Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori
  • Stampati, con cavi preconfezionati su uno o entrambi i lati

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1613561
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ABRCAH -
Pagina catalogo Pagina 140 (C_2_2017)
GTIN 4046356401111
Peso per pezzo (confezione esclusa) 59,200 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi