Connettore per cavi - ST-17S1N8A8K02S - 1613288

La figura mostra la versione a 8 poli

Connettore per cavi, diritto, Bloccaggio SPEEDCON, M17, numero poli: 17, tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare, schermata: sì, diametro cavi: 3,5 mm ... 5,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Dimensioni ridotte: ideale per dispositivi compatti
  • Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
  • Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
  • Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1613288
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key ABRBEH -
Pagina catalogo Pagina 60 (C_2_2017)
GTIN 4046356708562
Peso per pezzo (confezione esclusa) 32,600 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi