Passaparete anteriore - RC-07P1N12B1EL - 1610311

Passaparete anteriore, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 7, tipo contatti: Maschio, Attacco a saldare, Guarnizione piatta, 4x Ø 3,2, Spessore della parete min.: 3 mm, Spessore della parete max.: 7 mm, diametro cavi: 3 mm ... 10,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1610311
Pezzi/conf. 20 PZ
Sales key ABRAAE -
GTIN 4046356263016
Peso per pezzo (confezione esclusa) 96,080 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi