Connettore per apparecchi posteriore - RC-06P1NA2H000 - 1610169

Nessuna immagine disponibile

Connettore per apparecchi posteriore, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 6, tipo contatti: Maschio, Connessione a saldare, O-ring assiale, Fissaggio centrale M25 x 1,5, Spessore della parete min.: 0,8 mm, Spessore della parete max.: 6,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1610169
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key ABRAAF -
GTIN 4046356391344
Peso per pezzo (confezione esclusa) 60,250 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi