novità

Connettore da incasso - SACC-DSI-M12MSL-4CON-M16XL/0,2 - 1425588

Connettore da incasso, Potenza, 4-poli, Maschio, M12, L - Power, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,2 m

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Per dispositivi compatti: trasferimento di elevate potenze in uno spazio ridotto
  • Profilo della custodia di montaggio XL ottimizzato e di facile installazione con chiave del 19
  • Limitazione di fissaggio meccanica per una guarnizione stabile nel tempo
  • Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
  • Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
  • Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
  • Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1425588
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ABQEAA -
GTIN 4055626424378
Peso per pezzo (confezione esclusa) 44,200 g
Numero tariffa doganale 85444290

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi