Cavo di rete - VS-M12FSBP-OE-94B-LI/10,0 - 1425322

Cavo Ethernet confezionato, schermato, 4 coppie, AWG 26 flessibile (7 fili), RAL 5021 (azzurro mare), connett. femm. da incasso M12, montaggio posteriore/a vite con filettatura M16 su estremità libera, Line, lunghezza 10 m

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata
  • Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente
  • Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità
  • Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard
  • Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1425322
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ABQCED -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626397337
Peso per pezzo (confezione esclusa) 461,060 g
Numero tariffa doganale 85444290
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi