Cavo sensore-attuatore - SAC-4P-10,0-600/M12FS HD P+F - 1425280

Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PP-EPDM senza alogenati, grigio RAL 7035, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12, codifica A, lunghezza cavo: 10 m, Hygienic Design, con zigrinatura in acciaio inox, Variante custom

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

I vantaggi

  • Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
  • Facilità di pulizia grazie al design speciale
  • Protezione contro la corrosione di tutte le parti metalliche esposte grazie all'impiego di acciaio inox 1.4404
  • Immediata individuazione della presenza di sporcizia grazie ai colori chiari

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1425280
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BF1CCA -
GTIN 4055626388441
Peso per pezzo (confezione esclusa) 281,500 g
Numero tariffa doganale 85444290
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi