Cavo di sistema bus - SAC-5P-M12MS/3,2-92X/M12FSSHOD - 1425211

Cavo di sistema bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, FRNC senza alogenati, nero, schermata, Maschio diritto M12, codifica A, su Femmina diritto M12, codifica A, lunghezza cavo: 3,2 m, per applicazioni outdoor , con zigrinatura in acciaio inox

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
  • Protezione contro la corrosione di tutte le parti metalliche esposte grazie all'impiego di acciaio inox 1.4404
  • Estremamente robusto: resistente a lubrificanti, raggi UV e ozono, resiste a temperature da -40 °C fino a +105 °C
  • Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1425211
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BF1CKD -
GTIN 4055626387024
Peso per pezzo (confezione esclusa) 260,100 g
Numero tariffa doganale 85444290
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi