Connettore da incasso - SACC-E-M12FS-17P-M16XL/1,5 - 1425197

La figura mostra la versione a 12 poli

Connettore da incasso, Universale, 17-poli, Femmina, M12, codifica A, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 1,5 m

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Profilo della custodia di montaggio XL ottimizzato e di facile installazione con chiave del 19
  • Limitazione di fissaggio meccanica per una guarnizione stabile nel tempo
  • Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
  • Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
  • Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
  • Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata
  • Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1425197
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ABQCDB -
GTIN 4055626387123
Peso per pezzo (confezione esclusa) 75,600 g
Numero tariffa doganale 85444290
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi