Passaparete - SACC-EC-M12FS-5CON-PG 9/1,5 VA - 1425196

Connettore femmina da incasso sensore/attuatore, 5 poli, M12, codifica A, montaggio anteriore/a vite con filettatura Pg9, posizionabile, con filo TPE da 0,5 m, 5 x 0,34 mm², variante in acciaio inox

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
  • Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
  • Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
  • Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata
  • Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1425196
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ABQCFB -
GTIN 4055626387116
Peso per pezzo (confezione esclusa) 47,100 g
Numero tariffa doganale 85444290
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi