Connettori - SACC-M12MR-5PL SH - 1424659

Connettori, 5-poli, schermata, Maschio angolato M12, codifica A, Connessione Push-in, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno cavo 4 mm ... 8 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione semplice e senza l'utilizzo di utensili con la tecnologia Push-in
  • Pratica connessione dei conduttori flessibili grazie alla leva
  • Connessione affidabile e rapida dei cavi elettrici
  • Cablaggio dati e segnale flessibile
  • Uscite cavo flessibili per connettori angolari
  • Connessione semplice e senza l'utilizzo di utensili con la tecnologia Push-in
  • Installazione rapida e semplice grazie alla tecnica di connessione Push-in

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1424659
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BF2CFA -
Pagina catalogo Pagina 18 (C_2_2017)
GTIN 4055626375861
Peso per pezzo (confezione esclusa) 39,000 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi