Connessione a vite per cavo - G-INVEN-M12-M67N-PNES-LG - 1424532

Connessione a vite per cavo, materiale viti: PA, diametro esterno cavo 4 mm ... 7 mm, schermatura: no, filettatura: M12 x 1,5, colore: grigio chiaro, con elemento di compensazione della pressione e guarnizione piatta, con guarnizione piatta

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Connessione a vite per cavo con elemento di compensazione della pressione integrato. Evita che all'interno della custodia si crei una depressione. Membrana: impermeabile all'acqua e anti-sporco

I vantaggi

  • riduce la formazione di acqua di condensa
  • Connessione a vite con elemento di compensazione della pressione integrato

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1424532
Pezzi/conf. 5 STK
Sales key BF7DCX -
Quantità di ordinazione minima 5 STK
Pagina catalogo Pagina 702 (C_2_2017)
GTIN 4055626374376
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,610 g
Numero tariffa doganale 39269097

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi