Connessione a vite per cavo - G-ESIS-M12-S68N-PEPDS-BK - 1424465

Connessione a vite per cavo, materiale viti: PA, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 3 mm ... 6 mm, schermatura: no, filettatura: M12 x 1,5, colore: nero, con guarnizione piatta

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Connessione a vite per cavo, con guarnizione piatta

I vantaggi

  • Prova al filo incandescente: 750 °C
  • Materiale per guarnizioni resistente alle intemperie
  • Senza alogenati

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1424465
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key BF7DDX -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
GTIN 4055626375557
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,110 g
Numero tariffa doganale 39269097

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi