Connettore da incasso - SACC-DSI-M12FS-5CON-M16/0,75 - 1424317

Connettore femmina da incasso sensore/attuatore, 5 poli, SPEEDCON M12, codifica A, montaggio posteriore/a vite, con filettatura M16, con filo TPE da 0,75 m, 5 x 0,34 mm²

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
  • Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
  • Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
  • Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata
  • Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale
  • Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1424317
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ABQCDH -
GTIN 4046356729130
Peso per pezzo (confezione esclusa) 30,300 g
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi