Cavo Power - SAC-4P-M12MSS/ 5,0-PUR PE SH - 1424245

Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, arancio RAL 2003, Maschio diritto M12, Codifica S, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m, per corrente alternata fino a 12 A / 690 V

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
  • Potente: connettore AC per massimo 12 A e 690 V AC
  • Protezione mediante codifica speciale a S contro le inserzioni errate
  • Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
  • Schermatura affidabile della potenza: schermatura a 360° per ridurre i carichi elettromagnetici

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1424245
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BF1CCP -
Pagina catalogo Pagina 294 (C_2_2017)
GTIN 4046356709316
Peso per pezzo (confezione esclusa) 747,400 g
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi