Cavo Power - SAC-3P-10,0-PUR/FRS PE PPH DMG - 1421978

Cavo Power, 3-poli, PUR, nero, Maschio diritto, su Femmina angolato M12 SPEEDCON, Codifica S, lunghezza cavo: 10 m, per corrente alternata fino a 16 A / 230 V, Variante custom, MODULO KL DMG PPH 2854889 COMPL. MONTATO su estremità libera

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
  • Potente: connettore AC per massimo 16 A e 230 V AC
  • Protezione mediante codifica speciale a S contro le inserzioni errate
  • Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1421978
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BF1CCP -
GTIN 4055626390345
Peso per pezzo (confezione esclusa) 22,220 g
Numero tariffa doganale 85444290
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi