Cavo Power - SAC-4P-M12MRS/10,0-PUR/FRS PE - 1420803

Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, lunghezza cavo: 10 m, per corrente alternata fino a 12 A / 630 V

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
  • Potente: connettore AC per massimo 12 A e 630 V AC
  • Protezione mediante codifica speciale a S contro le inserzioni errate
  • Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
  • Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1420803
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BF1CCP -
GTIN 4055626249520
Peso per pezzo (confezione esclusa) 22,220 g
Numero tariffa doganale 85444290
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi