Cavo sensore-attuatore - SAC-8P-M12MS/50-28X/M12FSSHOD - 1420783

Cavo sensore-attuatore, 8-poli, PE-X/PE-X senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, schermata, lunghezza cavo: 50 m, per applicazioni outdoor , con zigrinatura in acciaio inox

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
  • Protezione contro la corrosione di tutte le parti metalliche esposte grazie all'impiego di acciaio inox 1.4404
  • Estremamente robusto: resistente a lubrificanti, raggi UV e ozono, resiste a temperature da -40 °C fino a +105 °C
  • Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1420783
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BF1CMA -
GTIN 4055626239798
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4.038,200 g
Numero tariffa doganale 85444290
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi