Cavo di sistema bus - VS-FSDBPS-IP20-93K-LI/2,0 - 1419167

Cavo Sercos III confezionato, schermato, Sternvierer, AWG 22 flessibile (7 fili), RAL 3020 (rosso traffico), connettore femmina da incasso M12, montaggio posteriore, SPEEDCON 4 poli su connettore maschio RJ45/IP20 libero, lunghezza: 2 m

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1419167
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ABQCED -
Pagina catalogo Pagina 317 (PC_2011)
GTIN 4046356541121
Peso per pezzo (confezione esclusa) 174,500 g
Numero tariffa doganale 85444210
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi