Cavo di sistema bus - VS-FSDBPS-OE-93K-LI/1,0 - 1419155

Cavo Sercos III confezionato, schermato, Sternvierer, AWG 22 flessibile (7 fili), RAL 3020 (rosso traffico), connettore femmina da incasso M12, montaggio posteriore, SPEEDCON 4 poli su estremità libera, lunghezza: 1 m

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata
  • Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente
  • Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità
  • Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard
  • Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1419155
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ABQCED -
Pagina catalogo Pagina 317 (PC_2011)
GTIN 4046356541015
Peso per pezzo (confezione esclusa) 94,000 g
Numero tariffa doganale 85444210
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi