Cavo sensore-attuatore - SAC-5P- 0,8-28X/M12FS OD - 1417978

Cavo sensore-attuatore, 5-poli, PE-X senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, lunghezza cavo: 0,8 m, per applicazioni outdoor , con zigrinatura in acciaio inox

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
  • Protezione contro la corrosione di tutte le parti metalliche esposte grazie all'impiego di acciaio inox 1.4404
  • Estremamente robusto: resistente a lubrificanti, raggi UV e ozono, resiste a temperature da -40 °C fino a +105 °C

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1417978
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BF1CDA -
GTIN 4055626129495
Peso per pezzo (confezione esclusa) 68,804 g
Numero tariffa doganale 85444290
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi