Cavo sensore-attuatore - SAC-3P-MS/ 1,0-28R/FS SCO RAIL - 1417628

Cavo sensore-attuatore, 3-poli, PE-X senza alogenati, nero, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica A, su Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica A, lunghezza cavo: 1 m, Per le applicazioni ferroviarie

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
  • Sicurezza grazie alla resistenza alla fiamma: l'impugnatura in PA 6.6 e i cavi reticolati soddisfano i requisiti massimi
  • Bloccaggio sicuro grazie a speciali freni vibranti
  • Resistente alle influenze della temperatura: testato in range di temperatura estesi e contro gli shock termici
  • Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1417628
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BF1CBA -
GTIN 4055626117744
Peso per pezzo (confezione esclusa) 78,500 g
Numero tariffa doganale 85444290
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi