Distributore a H - QPD H 4PE2,5 4X9-16 BK VPE40 - 1417608

Nessuna immagine disponibile

Distributore a H, 20 A

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Distributore ad H QUICKON, nero, 4+PE poli, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, per diametro cavi 9 mm ... 16 mm, con un perno di chiusura.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1417608
Pezzi/conf. 40 PZ
Sales key BF6DCB -
Quantità di ordinazione minima 40 PZ
GTIN 4055626117881
Peso per pezzo (confezione esclusa) 360,746 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi