Dado - QPD N 4PE2,5 9-16 BK VPE100 - 1417607

Nessuna immagine disponibile

Dado, Attacco QUICKON, numero poli: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, nero, diametro cavi: 9 mm ... 16 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Dado QUICKON, nero, 4+PE poli, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, per linee con diametro 9 mm ... 16 mm.

I vantaggi

  • Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco
  • Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali
  • Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1417607
Pezzi/conf. 100 PZ
Sales key BF6UCX -
Quantità di ordinazione minima 100 PZ
GTIN 4055626117874
Peso per pezzo (confezione esclusa) 30,888 g
Numero tariffa doganale 39269097
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi