Distributore a T - QPD T 4PE 3X9-16 BK VPE60 - 1417604

Nessuna immagine disponibile

Distributore a T

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Distributore a T QUICKON, nero, 4+PE poli, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, per diametro cavi 9 mm ... 16 mm, con tre dadi Quickon

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1417604
Pezzi/conf. 60 PZ
Sales key BF6FAX -
Quantità di ordinazione minima 60 PZ
GTIN 4055626117867
Peso per pezzo (confezione esclusa) 244,844 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi