Connettore da incasso sistema bus - SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 SCOESD - 1417576

Connettore femmina da incasso sistema bus, PROFINET, 4 poli, M12-SPEEDCON, codifica D, montaggio anteriore/a vite con filettatura M16, con filo TPE da 0,5 m, 4 x 0,34 mm²

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
  • Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
  • Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
  • Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata
  • Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale
  • Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1417576
Pezzi/conf. 25 PZ
Sales key ABQCDB -
Quantità di ordinazione minima 25 PZ
GTIN 4055626117041
Peso per pezzo (confezione esclusa) 20,600 g
Numero tariffa doganale 85444290
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi