Connettori bus - VS-08-M12MR-10G-P SCO - 1417443

Connettori bus, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, schermata, Maschio angolato M12 SPEEDCON, Codifica X, Piercecon®, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno cavo 4 mm ... 8 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
  • Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo
  • Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
  • Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1417443
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BF2CHJ -
Pagina catalogo Pagina 344 (C_2_2017)
GTIN 4046356530712
Peso per pezzo (confezione esclusa) 29,340 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi