Modulo portacontatti - HC-M-08-GBIT-CT-F - 1417303

Modulo portacontatti, numero poli: 8, femmina, Attacco a crimpare, 50 V, 5 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², diametro esterno conduttore:5 mm ... 10 mm, applicazione: Dati, senza contatti a crimpare

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1417303
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BF7ACE -
Pagina catalogo Pagina 575 (C_2_2017)
GTIN 4055626112466
Peso per pezzo (confezione esclusa) 50,000 g
Numero tariffa doganale 85389099
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi