Connettore RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A - 1417294

Connettori RJ45, IP 67, CAT5e, 8 poli, con connessione rapida Quickon, per conduttori a 1 filo e a 7 fili AWG 26 ... 23, per diametro cavo 5,0 mm ... 8,0 mm, siglatura TIA 568 A, colore: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • confezione che non richiede utensili speciali
  • Soluzione di alta qualità ed economica nel grado di protezione IP
  • UL
  • Semplicità di installazione
  • IP65/67
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1417294
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ABNDAA -
GTIN 4046356516709
Peso per pezzo (confezione esclusa) 32,000 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi