Cavo di rete - NBC-MRD/ 5,0-93C/FSD SCO - 1416751

Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR senza alogenati, verde RAL 6018, schermata, Maschio angolato M12 SPEEDCON / IP67, codifica: D, su Femmina diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: D, lunghezza cavo: 5 m

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1416751
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BF1CJN -
GTIN 4055626076379
Peso per pezzo (confezione esclusa) 347,800 g
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback