Transceiver FO - FOC-M12-MNNA-TC-1300 - 1416729

Transceiver M12 OPTIC per GOF MM

Transceiver FO M12, duplex, lungh. onda 1300 nm per 125 MBit/s, per fibra GOF, per montaggio su circuito stampato, filettatura di fissaggio M16, con tappo, inclusa interfaccia I²C per il monitoraggio e la gestione del transceiver

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Transceiver M12 OPTIC, 1300 nm, 125 MBit/s

I vantaggi

  • per velocità dati fino a 125 MBit/s
  • Custodia metallica robusta
  • Piano d'inserimento secondo DIN/IEC 61754-27
  • I²C-Management-Interface
  • Uscita Signal Detect (SD)-
  • Ingressi/Uscite PECL
  • Potenza d'uscita -19 dBm
  • Sensibilità di ricezione -30 dBm
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1416729
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ABNGBZ -
Pagina catalogo Pagina 349 (C_2_2017)
GTIN 4046356480826
Peso per pezzo (confezione esclusa) 47,500 g
Numero tariffa doganale 85414090
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi