Transceiver FO - FOC-M12-MNNA-TC-650 - 1416716

Transceiver M12 OPTIC per POF e PCF

Transceiver FO M12, duplex, lungh. onda 650 nm per 125 MBit/s, per fibra POF e PCF, per montaggio su circuito stampato, filettatura di fissaggio M16, con tappo, inclusa interfaccia I²C per il monitoraggio e la gestione del transceiver

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Transceiver M12 OPTIC, 650 nm, 125 MBit/s

I vantaggi

  • Custodia metallica robusta
  • Piano d'inserimento secondo DIN/IEC 61754-27
  • I²C-Management-Interface
  • Uscita Signal Detect (SD)-
  • Ingressi/Uscite PECL
  • Potenza d'uscita -4 dBm
  • Sensibilità di ricezione -20 dBm
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1416716
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ABNGBZ -
Pagina catalogo Pagina 349 (C_2_2017)
GTIN 4046356480819
Peso per pezzo (confezione esclusa) 46,500 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi