Cavo di collegamento LWL - FOC-PN-B-1000/M12-C/SCRJ/5 - 1416648

Cavo POF, confezionato con connettore M12 su SC-RJ

Cavo FO confezionato, cavo a sezione circolare, fibra POF 980/1000 μm, connettore FO M12 su SC-RJ/IP20

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Cavo POF, confezionato con connettore M12 su SC-RJ

I vantaggi

  • Fili singoli da 2,2 mm in poliammide ad elevata resistenza (PA)
  • Cavi patch confezionati con protocollo di misura
  • M12-OPTIC con boccole ritirare per la protezione contro i danni
  • lucidatura ottimizzata per valori di smorzamento ancora migliorati
  • Guaina esterna in poliuretano (PUR) robusto
  • Fermacavi altamente resistenti
  • Piano d'inserimento secondo DIN/IEC 61754-27
  • Nella direttiva di pianificazione PROFINET (v1.14)
  • Connettore robusto, IP65/67
  • Impiegabile in sistemi Ethernet da 10/100 MBit/s
  • Resistente all'ozono e ai raggi UV, privo di alogenati
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1416648
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ABNGBA -
Pagina catalogo Pagina 349 (C_2_2017)
GTIN 4046356480734
Peso per pezzo (confezione esclusa) 337,300 g
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi