Custodia - H5S:C5FF:GF:3 - 1415761

HEAVYPORT B48 panel mounting base with single screw lock, plastic protective cover, stainless steel front plate connections, 1x RJ45 CAT5e (female/female), 1x 120 V duplex outlet 5A - GFCI 20 A, and 1x 3 A circuit breaker

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1415761
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BF7EGX -
GTIN 4055626802510
Peso per pezzo (confezione esclusa) 22,220 g

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi