Cavo sensore-attuatore - SAC-3P-MS/0,3-PUR/B-1L-Z 180FR - 1415450

Cavo sensore-attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica A, su Connettore per valvole B (10 mm), con 1 LED, collegato con Diodo Z (180°), lunghezza cavo: 0,3 m

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
  • Robusto connettore per valvole con diodo Z come circuito di protezione
  • Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
  • Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
  • Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1415450
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BF1DLA -
GTIN 4055626046556
Peso per pezzo (confezione esclusa) 39,700 g
Numero tariffa doganale 85444290
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi