Cavo Power - SAC-4P-20,0-PUR/M12FST SH - 1415343

Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, schermata, estremità conduttore libera, su Femmina diritto M12, Codifica T, lunghezza cavo: 20 m

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
  • Potente: connettore DC per massimo 12 A e 63 V DC
  • Protezione mediante codifica speciale a T contro le inserzioni errate
  • Schermatura affidabile della potenza: schermatura a 360° per ridurre i carichi elettromagnetici
  • Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1415343
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BF1CCP -
GTIN 4055626046907
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.865,000 g
Numero tariffa doganale 85444290
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi