Cavo Power - SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR/M12FRT - 1415196

Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio angolato M12, Codifica T, su Femmina angolato M12, Codifica T, lunghezza cavo: 1 m

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
  • Potente: connettore DC per massimo 12 A e 63 V DC
  • Protezione mediante codifica speciale a T contro le inserzioni errate
  • Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1415196
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BF1CCP -
Pagina catalogo Pagina 295 (C_2_2017)
GTIN 4055626041216
Peso per pezzo (confezione esclusa) 147,100 g
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi