Connessione a vite per cavo - G-INB-M20-S68N-NEPDS-S - 1415182

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 6 mm ... 13 mm, schermatura: no, filettatura: M20 x 1,5, colore: argento, con protezione antipiega, con O-ring

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Materiale per guarnizioni resistente alle intemperie
  • Senza alogenati

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1415182
Pezzi/conf. 5 PZ
Sales key BF7DEX -
Quantità di ordinazione minima 5 PZ
Pagina catalogo Pagina 705 (C_2_2017)
GTIN 4055626038131
Peso per pezzo (confezione esclusa) 22,220 g
Numero tariffa doganale 74199990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi