Connessione a vite per cavo - G-INB-M32-M68N-PEPDS-BK - 1415181

Connessione a vite per cavo, materiale viti: PA, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 13 mm ... 21 mm, schermatura: no, filettatura: M32 x 1,5, colore: nero intenso, con protezione antipiega

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Prova al filo incandescente: 750 °C
  • Materiale per guarnizioni resistente alle intemperie
  • Senza alogenati

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1415181
Pezzi/conf. 5 PZ
Sales key BF7DEX -
Quantità di ordinazione minima 5 PZ
Pagina catalogo Pagina 704 (C_2_2017)
GTIN 4055626038124
Peso per pezzo (confezione esclusa) 62,560 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi