Connessione a vite per cavo - G-ESISEC-M63-L68L-NEPDS-S - 1415170

La figura illustra la versione G-ESIS-M25-M68N-NEPDS-S

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 34 mm ... 48 mm, schermatura: sì, filettatura: M63 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Protezione antipolvere durante lo stoccaggio e il trasporto grazie all'impiego di un disco parapolvere.
  • Materiale per guarnizioni resistente alle intemperie
  • Senza alogenati
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1415170
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BF7DDX -
Pagina catalogo Pagina 555 (C_3_2017)
GTIN 4055626037998
Peso per pezzo (confezione esclusa) 515,900 g
Numero tariffa doganale 74199990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi